제품 그룹
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
K1149

스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
로킹 마크가 보일 경우 볼트가 완전히 풀려 있거나 일부만 로크 위치에 있습니다.
재질:스틸 잠금 핀.
스틸 나사 슬리브.
검회색 열가소성 버섯형 그립.
알루미늄 로킹 마크.
표면 마무리:잠금 핀: 스틸, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.
나사 슬리브: 검정 산화 처리.
로킹 마크: 적색 산화 처리.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음

1) 표시링
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1149 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함 278 kB

도면 (전체 요약)

스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함

인덱스 플런저, 로킹 마크 있음, 타입 A

자세한 정보

도면

인덱스 플런저, 로킹 마크 있음, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1149.71105A5M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K1149.71206A6M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K1149.71308A8M16x1,533682610238192,31535 요청 시

스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립, 카운터 너트와 로킹 마크 포함

자세한 정보

도면

스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립, 카운터 너트와 로킹 마크 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1149.72105B5M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K1149.72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K1149.72308B8M16x1,53368261023819242,31535 요청 시