제품 그룹
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
K0245

플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성.
스틸 5.8 잠금 핀 혹은 나사 볼트.
표면 마무리:그립, 검정회색
잠금 핀 또는 나사 볼트, 검정 산화 처리
잠금 핀, 경화 및 연마.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0245 플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저 262 kB

도면

플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기색상
덮개
DD1D2D3D4H1H2LL1스트로크
S
SWCAD액세서리가격주문
K0245.11051검회색 RAL 70215M10x15022,228,217,811,552,813513 요청 시
K0245.110551연한 회색 RAL 70355M10x15022,228,217,811,552,813513 요청 시
K0245.110561신호등 빨강 RAL 30205M10x15022,228,217,811,552,813513 요청 시
K0245.110571밝은 노랑 RAL 10215M10x15022,228,217,811,552,813513 요청 시
K0245.12062검회색 RAL 70216M12x1,55022,228,217,811,557,817614 요청 시
K0245.120652연한 회색 RAL 70356M12x1,55022,228,217,811,557,817614 요청 시
K0245.120662신호등 빨강 RAL 30206M12x1,55022,228,217,811,557,817614 요청 시
K0245.120672밝은 노랑 RAL 10216M12x1,55022,228,217,811,557,817614 요청 시
K0245.13083검회색 RAL 70218M16x1,5632835,522,514,57422819 요청 시
K0245.130853연한 회색 RAL 70358M16x1,5632835,522,514,57422819 요청 시
K0245.130863신호등 빨강 RAL 30208M16x1,5632835,522,514,57422819 요청 시
K0245.130873밝은 노랑 RAL 10218M16x1,5632835,522,514,57422819 요청 시
K0245.14104검회색 RAL 702110M20x1,5632835,522,514,578241022 요청 시
K0245.141054연한 회색 RAL 703510M20x1,5632835,522,514,578241022 요청 시
K0245.141064신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5632835,522,514,578241022 요청 시
K0245.141074밝은 노랑 RAL 102110M20x1,5632835,522,514,578241022 요청 시