제품 그룹
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
K1840

스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:포지셔닝 부싱은 볼트 모양의 작동 및 잠금 요소를 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서용 포지셔닝 부싱에는 Ø3 센서를 부시에 장착하기 위한 클램핑 너트가 있습니다.
센서를 통해 포지셔닝 부싱에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 작동 요소 또는 잠금 요소가 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱 1.4034.
클램핑 너트 황동.

표면 마무리:포지셔닝 부싱:
스틸 경화 및 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 경화 및 표면 광택 처리.

클램핑 너트 니켈 도금.
정보:브레이싱 부품이 K0638에 맞게 조정되었습니다.
클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
이용:상태 센서가 연결된 포지셔닝 부싱으로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 작동 또는 잠금 요소가 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.
예를 들어 포장 기계의 형식을 변경할 때.
조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
도면 설명:
A형: 연속 나사산
B형: 나사산 및 플랜지 포함
C형: 나사산 및 시작 콘 포함
D형: 매끈함
특징:
RoHS

도면 (전체 요약)

스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용

상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, A형, 연속 나사산

자세한 정보

도면

상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, A형, 연속 나사산

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질D

D1D3HH3TT1SW1SW2CAD액세서리가격주문
K1840.103101A전산 나사스틸3M10x131247435 요청 시
K1840.104101A전산 나사스틸4M10x131247445 요청 시
K1840.105121A전산 나사스틸5M12x1,5315411455 요청 시
K1840.106121A전산 나사스틸6M12x1,5315411465 요청 시
K1840.108161A전산 나사스틸8M16x1,5320415,5685 요청 시
K1840.110161A전산 나사스틸10M16x1,5320415,56105 요청 시
K1840.112201A전산 나사스틸12M20x1,53254196125 요청 시
K1840.116241A전산 나사스틸16M24x23324258165 요청 시
K1840.1103101A전산 나사스테인레스 스틸3M10x131247435 요청 시
K1840.1104101A전산 나사스테인레스 스틸4M10x131247445 요청 시
K1840.1105121A전산 나사스테인레스 스틸5M12x1,5315411455 요청 시
K1840.1106121A전산 나사스테인레스 스틸6M12x1,5315411465 요청 시
K1840.1108161A전산 나사스테인레스 스틸8M16x1,5320415,5685 요청 시
K1840.1110161A전산 나사스테인레스 스틸10M16x1,5320415,56105 요청 시
K1840.1112201A전산 나사스테인레스 스틸12M20x1,53254196125 요청 시
K1840.1116241A전산 나사스테인레스 스틸16M24x23324258165 요청 시

상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, B형, 나사산 및 플랜지 포함

자세한 정보

도면

상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, B형, 나사산 및 플랜지 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질D

D1D3HH1H2H3TSW1SW2CAD액세서리가격주문
K1840.203101B나사산 및 플랜지 포함스틸3M10x13151210,547115 요청 시
K1840.204101B나사산 및 플랜지 포함스틸4M10x13151210,547115 요청 시
K1840.205121B나사산 및 플랜지 포함스틸5M12x1,53151210,5411135 요청 시
K1840.206121B나사산 및 플랜지 포함스틸6M12x1,53151210,5411135 요청 시
K1840.208161B나사산 및 플랜지 포함스틸8M16x1,53201513,5415,5175 요청 시
K1840.210161B나사산 및 플랜지 포함스틸10M16x1,53201513,5415,5175 요청 시
K1840.212201B나사산 및 플랜지 포함스틸12M20x1,53252018,5419225 요청 시
K1840.216241B나사산 및 플랜지 포함스틸16M24x23322725,5425275 요청 시
K1840.1203101B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸3M10x13151210,547115 요청 시
K1840.1204101B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸4M10x13151210,547115 요청 시
K1840.1205121B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸5M12x1,53151210,5411135 요청 시
K1840.1206121B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸6M12x1,53151210,5411135 요청 시
K1840.1208161B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸8M16x1,53201513,5415,5175 요청 시
K1840.1210161B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸10M16x1,53201513,5415,5175 요청 시
K1840.1212201B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸12M20x1,53252018,5419225 요청 시
K1840.1216241B나사산 및 플랜지 포함스테인레스 스틸16M24x23322725,5425275 요청 시

상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, C형, 나사산 및 시작 콘 포함

자세한 정보

도면

상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, C형, 나사산 및 시작 콘 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질D

D1D2D3HH1H2H3TSW1SW2CAD액세서리가격주문
K1840.304121C나사산 및 시작 콘 포함스틸4M12x1,5193161210,541145 요청 시
K1840.305121C나사산 및 시작 콘 포함스틸5M12x1,5193161210,541155 요청 시
K1840.306121C나사산 및 시작 콘 포함스틸6M12x1,5193161210,541165 요청 시
K1840.308161C나사산 및 시작 콘 포함스틸8M16x1,5263201513,5415,585 요청 시
K1840.310161C나사산 및 시작 콘 포함스틸10M16x1,5263201513,5415,5105 요청 시
K1840.1304121C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸4M12x1,5193161210,541145 요청 시
K1840.1305121C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸5M12x1,5193161210,541155 요청 시
K1840.1306121C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸6M12x1,5193161210,541165 요청 시
K1840.1308161C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸8M16x1,5263201513,5415,585 요청 시
K1840.1310161C나사산 및 시작 콘 포함스테인레스 스틸10M16x1,5263201513,5415,5105 요청 시

상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, D형, 매끄러움

자세한 정보

도면

상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, D형, 매끄러움

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질D

D1D3HH1H3TSW2CAD액세서리가격주문
K1840.403089D매끈함스틸383106455 요청 시
K1840.404089D매끈함스틸483106455 요청 시
K1840.405089D매끈함스틸583106465 요청 시
K1840.406109D매끈함스틸6103117475 요청 시
K1840.408139D매끈함스틸813,53149,549,55 요청 시
K1840.410179D매끈함스틸101731611,5411,55 요청 시
K1840.1403089D매끈함스테인레스 스틸383106455 요청 시
K1840.1404089D매끈함스테인레스 스틸483106455 요청 시
K1840.1405089D매끈함스테인레스 스틸583106465 요청 시
K1840.1406109D매끈함스테인레스 스틸6103117475 요청 시
K1840.1408139D매끈함스테인레스 스틸813,53149,549,55 요청 시
K1840.1410179D매끈함스테인레스 스틸101731611,5411,55 요청 시