제품 그룹
마그네틱 베이스,무선랜 안테나용
K1845

마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:무선랜 안테나용 마그네틱 베이스는 무선랜 로드 안테나의 설치 범위를 확장합니다. 예를 들어, 게이트웨이 K1494의 안테나는 제어 캐비닛 외부에 배치될 수 있으므로 신호 수신이 향상됩니다.표면 마무리:RP-SMA 플러그 위에 RP-SMA 소켓.
케이블 길이 1.50m.
안테나 베이스, 마그네트
2.4GHz 및 5GHz WLAN 또는 블루투스용.
정보:무선랜 로드 안테나용 안테나 베이스.
RP-SMA 부시/플러그
2.4GHz 및 5GHz 무선랜 제품에 사용 가능.
강력한 마그네틱 금속 베이스.
케이블 길이 1.50m.
장점:- 무선랜 안테나 베이스, 마그네틱
- RP-SMA 커넥터
- 1.5m 저손실 케이블
액세서리:게이트웨이 K1494.
연장 케이블, 무선랜 안테나용 K1846.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1845 마그네틱 베이스,무선랜 안테나용 277 kB

도면

마그네틱 베이스,무선랜 안테나용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호
연결 케이블
연결D

D1GHH1CAD액세서리가격주문
K1845.011,5RP-SMA 소켓/플러그48151/4-2843,59,5 요청 시