Gruppi merceologici
Piastre di supporto in metallo duro quadrate
K1915

Piastre di supporto in metallo duro quadrate

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Metallo duro.Versione:sinterizzato.Nota:Gli inserti in metallo duro sono disponibili zigrinati e a cuneo. Essi possono ad esempio essere incollati in piastre base di ghisa grigia.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1915 Piastre di supporto in metallo duro quadrate 150 kB

Disegni

Piastre di supporto in metallo duro quadrate

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2ABSCADAcc.PrezzoOrdinare
K1915.101zigrinato9,5 -0,139,5 -0,133,2 su richiesta
K1915.102zigrinato12,7 -0,1312,7 -0,133,2 su richiesta
K1915.201con zigrinatura fine9,5 -0,139,5 -0,133,2 su richiesta
K1915.202con zigrinatura fine12,7 -0,1312,7 -0,133,2 su richiesta
K1915.203con zigrinatura fine15,9 -0,1315,9 -0,133,2 su richiesta
K1915.206con zigrinatura fine19,05 -0,1319,05 -0,134 su richiesta
K1915.207con zigrinatura fine25,4 -0,1325,4 -0,134 su richiesta
K1915.308cuneiforme25,7 +0,513,05 -0,134,8 su richiesta
K1915.309cuneiforme38,4 +0,519,56,35 su richiesta