Gruppi merceologici
Testa a sfera, piastra di centraggio, teste a prisma, teste di fissaggio, testa con sfera rotante
K1961

Testa a sfera, piastra di centraggio, teste a prisma, teste di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata.
Nota:Utilizzabile con
K1941
K1943
K1944
K1233
K1945
K1946.010
Nota disegno:
1) Testa a sfera
2) Piastra di centraggio
3) Testa a prisma
4) Testa di fissaggio
5) Testina con sfera rotante
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1961 Testa a sfera, piastra di centraggio, teste a prisma, teste di fissaggio, testa con sfera rotante 158 kB

Disegni (sintesi completa)

Testa a sfera, piastra di centraggio, teste a prisma, teste di fissaggio, testa con sfera rotante

Testa con sfera rotante

Maggiori informazioni

Disegni

Testa con sfera rotante

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1961.05Testinacon sfera rotante30 su richiesta

Testa di fissaggio

Maggiori informazioni

Disegni

Testa di fissaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneD

D1LL1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1961.04Testa Di Fissaggio631435812 su richiesta
K1961.041Testa Di Fissaggio782553815 su richiesta

Testa a sfera

Maggiori informazioni

Disegni

Testa a sfera

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K1961.01Testa A Sfera su richiesta

Testa a prisma

Maggiori informazioni

Disegni

Testa a prisma

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneD

D
min.
D1D2LACADAcc.PrezzoOrdinare
K1961.02Testa A Prisma501045422332 su richiesta
K1961.021Testa A Prisma1002265623856 su richiesta

Piastra di centraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Piastra di centraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K1961.03Piastra Di Centraggio su richiesta