Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito.
Puntale trattato termicamente e brunito.
Nota disegno:
M = Vite di pressione a sfera
N = Foro passante per vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912

1) Spina antitorsione
2) Appoggio per vite
3) Dado esagonale
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0921 Elementi di supporto in acciaio 255 kB

Disegni

Elementi di supporto in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

B=LarghezzaD=Diametro esternoG=FilettaturaH=Altezza complessivaH1=AltezzaH2H3L=LunghezzaL1L2L3MNF
N
Coppia di serraggio
viti di fissaggio
Nm
forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0921.060291912M6x1035291517,63813815M6x16M640007,506 su richiesta
K0921.080372216M8x1547372021,150161020M8x20M860001407 su richiesta
K0921.120473225M12x2057472728,375251530M12x30M12900022111 su richiesta