K1200Viti di arresto in acciaio, classe di resistenza 10.9. |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio. Classe di resistenza 10.9.Versione:Vite di arresto brunita. Dado zincato.Nota:Vite di arresto dimensione M3 disponibile solo nella classe di resistenza 8.8. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | L | K | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1200.10316 | A | M3 | 16 | 2 | 5,5 |  | | su richiesta | | K1200.10325 | A | M3 | 25 | 2 | 5,5 |  | | su richiesta | | K1200.10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 7 |  | | su richiesta | | K1200.10425 | A | M4 | 25 | 2,5 | 7 |  | | su richiesta | | K1200.10435 | A | M4 | 35 | 2,5 | 7 |  | | su richiesta | | K1200.10516 | A | M5 | 16 | 3,5 | 8 |  | | su richiesta | | K1200.10525 | A | M5 | 25 | 3,5 | 8 |  | | su richiesta | | K1200.10535 | A | M5 | 35 | 3,5 | 8 |  | | su richiesta | | K1200.10625 | A | M6 | 25 | 3,8 | 10 |  | | su richiesta | | K1200.10635 | A | M6 | 35 | 3,8 | 10 |  | | su richiesta | | K1200.10640 | A | M6 | 40 | 3,8 | 10 |  | | su richiesta | | K1200.10812 | A | M8 | 12 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.10816 | A | M8 | 16 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.10820 | A | M8 | 20 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.10825 | A | M8 | 25 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.10830 | A | M8 | 30 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.10835 | A | M8 | 35 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.10840 | A | M8 | 40 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.10845 | A | M8 | 45 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.10850 | A | M8 | 50 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.10855 | A | M8 | 55 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.10865 | A | M8 | 65 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.10870 | A | M8 | 70 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.10885 | A | M8 | 85 | 5 | 13 |  | | su richiesta | | K1200.11035 | A | M10 | 35 | 6 | 17 |  | | su richiesta | | K1200.11040 | A | M10 | 40 | 6 | 17 |  | | su richiesta | | K1200.11050 | A | M10 | 50 | 6 | 17 |  | | su richiesta | | K1200.11060 | A | M10 | 60 | 6 | 17 |  | | su richiesta | | K1200.11240 | A | M12 | 40 | 7 | 19 |  | | su richiesta | | K1200.11260 | A | M12 | 60 | 7 | 19 |  | | su richiesta | | K1200.11270 | A | M12 | 70 | 7 | 19 |  | | su richiesta | | K1200.11650 | A | M16 | 50 | 9,5 | 24 |  | | su richiesta | | K1200.11660 | A | M16 | 60 | 9,5 | 24 |  | | su richiesta | | K1200.11670 | A | M16 | 70 | 9,5 | 24 |  | | su richiesta | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | L | K | SW | SR1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1200.20316 | B | M3 | 16 | 2 | 5,5 | 10 |  | | su richiesta | | K1200.20325 | B | M3 | 25 | 2 | 5,5 | 10 |  | | su richiesta | | K1200.20416 | B | M4 | 16 | 2,5 | 7 | 10 |  | | su richiesta | | K1200.20425 | B | M4 | 25 | 2,5 | 7 | 10 |  | | su richiesta | | K1200.20435 | B | M4 | 35 | 2,5 | 7 | 10 |  | | su richiesta | | K1200.20516 | B | M5 | 16 | 3,5 | 8 | 12 |  | | su richiesta | | K1200.20525 | B | M5 | 25 | 3,5 | 8 | 12 |  | | su richiesta | | K1200.20535 | B | M5 | 35 | 3,5 | 8 | 12 |  | | su richiesta | | K1200.20625 | B | M6 | 25 | 3,8 | 10 | 15 |  | | su richiesta | | K1200.20635 | B | M6 | 35 | 3,8 | 10 | 15 |  | | su richiesta | | K1200.20640 | B | M6 | 40 | 3,8 | 10 | 15 |  | | su richiesta | | K1200.20812 | B | M8 | 12 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.20816 | B | M8 | 16 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.20820 | B | M8 | 20 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.20825 | B | M8 | 25 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.20830 | B | M8 | 30 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.20835 | B | M8 | 35 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.20840 | B | M8 | 40 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.20845 | B | M8 | 45 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.20850 | B | M8 | 50 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.20855 | B | M8 | 55 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.20865 | B | M8 | 65 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.20870 | B | M8 | 70 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.20885 | B | M8 | 85 | 5 | 13 | 20 |  | | su richiesta | | K1200.21035 | B | M10 | 35 | 6 | 17 | 30 |  | | su richiesta | | K1200.21040 | B | M10 | 40 | 6 | 17 | 30 |  | | su richiesta | | K1200.21050 | B | M10 | 50 | 6 | 17 | 30 |  | | su richiesta | | K1200.21060 | B | M10 | 60 | 6 | 17 | 30 |  | | su richiesta | | K1200.21240 | B | M12 | 40 | 7 | 19 | 30 |  | | su richiesta | | K1200.21260 | B | M12 | 60 | 7 | 19 | 30 |  | | su richiesta | | K1200.21270 | B | M12 | 70 | 7 | 19 | 30 |  | | su richiesta | | K1200.21650 | B | M16 | 50 | 9,5 | 24 | 35 |  | | su richiesta | | K1200.21660 | B | M16 | 60 | 9,5 | 24 | 35 |  | | su richiesta | | K1200.21670 | B | M16 | 70 | 9,5 | 24 | 35 |  | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|