Gruppi merceologici
Appoggi a vite con base piana, acciaio
K1941

Appoggi a vite con base piana, acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:verniciato, filettatura a profilo trapezoidale autobloccante, mandrino con sicura terminale.Nota:La versione K1941-01 non possiede un foro di centratura Ø 12.Nota disegno:
1) Foro di centraggio per K1961
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1941 Appoggi a vite con base piana, acciaio 251 kB

Disegni

Appoggi a vite con base piana, acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1

D2D3D4D5HH1H2SS1F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1941.013131Tr 20X423443852238215  su richiesta
K1941.0155049Tr 30X4366642522412260  su richiesta
K1941.025049Tr 30X43666507230120,560  su richiesta
K1941.035049Tr 30X436667110243161,560  su richiesta
K1941.046570Tr 40X7436610014058252,5100  su richiesta
K1941.057080Tr 50X8556614021290304170  su richiesta
K1941.0680100Tr 65X107068190300126345350  su richiesta