Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa modello corto
K1913

Viti di pressione a sfera senza testa modello corto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi.Versione:Vite, classe di resistenza 12.9, brunito. Sfera temprata, finitura naturale.Nota:Le viti di pressione a sfera, versione corta, sono particolarmente idonee per attacchi cilindrici DIN 1835 E in combinazione ad es. con portautensili Whistle Notch o Weldon.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1913 Viti di pressione a sfera senza testa modello corto 230 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa modello corto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LØ sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1913.1416M147,2168,5630 su richiesta
K1913.1616M167,2168,5830 su richiesta
K1913.1820M18X210,720121060 su richiesta
K1913.2020M20X210,720121060 su richiesta
K1913.2025M20X210,725121060 su richiesta
K1913.2425M24x213,525151290 su richiesta