Gruppi merceologici
Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili
K0289

Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo: acciaio da bonifica.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0289 Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili 217 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti intercambiabili

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto in acciaio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0289.110X015C15M10101741019,61731319K0385.10108  su richiesta
K0289.110X030C30M10101741019,61731319K0385.10108  su richiesta
K0289.110X050C50M10101741019,61731319K0385.10108  su richiesta
K0289.112X020C20M12121941021,91951530K0385.12108  su richiesta
K0289.112X040C40M12121941021,91951530K0385.12108  su richiesta
K0289.112X060C60M12121941021,91951530K0385.12108  su richiesta
K0289.116X025C25M16162341027,72462050K0385.16108  su richiesta
K0289.116X050C50M16162341027,72462050K0385.16108  su richiesta
K0289.116X080C80M16162341027,72462050K0385.16108  su richiesta
K0289.120X030C30M20202441034,63082385K0385.20108  su richiesta
K0289.120X060C60M20202441034,63082385K0385.20108  su richiesta
K0289.120X100C100M20202441034,63082385K0385.20108  su richiesta
K0289.124X040C40M24253041041,6361028121K0385.25108  su richiesta
K0289.124X100C100M24253041041,6361028121K0385.25108  su richiesta

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
in acciaio inox
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0289.210X015E15M10101741019,61731319K0385.10102  su richiesta
K0289.210X030E30M10101741019,61731319K0385.10102  su richiesta
K0289.210X050E50M10101741019,61731319K0385.10102  su richiesta
K0289.212X020E20M12121941021,91951530K0385.12102  su richiesta
K0289.212X040E40M12121941021,91951530K0385.12102  su richiesta
K0289.212X060E60M12121941021,91951530K0385.12102  su richiesta
K0289.216X025E25M16162341027,72462050K0385.16102  su richiesta
K0289.216X050E50M16162341027,72462050K0385.16102  su richiesta
K0289.216X080E80M16162341027,72462050K0385.16102  su richiesta
K0289.220X030E30M20202441034,63082385K0385.20102  su richiesta
K0289.220X060E60M20202441034,63082385K0385.20102  su richiesta
K0289.220X100E100M20202441034,63082385K0385.20102  su richiesta
K0289.224X040E40M24253041041,6361028121K0385.25102  su richiesta
K0289.224X100E100M24253041041,6361028121K0385.25102  su richiesta

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0289.310X015F15M10101741019,61731319K0385.1010  su richiesta
K0289.310X030F30M10101741019,61731319K0385.1010  su richiesta
K0289.310X050F50M10101741019,61731319K0385.1010  su richiesta
K0289.312X020F20M12121941021,91951530K0385.1210  su richiesta
K0289.312X040F40M12121941021,91951530K0385.1210  su richiesta
K0289.312X060F60M12121941021,91951530K0385.1210  su richiesta
K0289.316X025F25M16162341027,72462050K0385.1610  su richiesta
K0289.316X050F50M16162341027,72462050K0385.1610  su richiesta
K0289.316X080F80M16162341027,72462050K0385.1610  su richiesta
K0289.320X030F30M20202441034,63082385K0385.2010  su richiesta
K0289.320X060F60M20202441034,63082385K0385.2010  su richiesta
K0289.320X100F100M20202441034,63082385K0385.2010  su richiesta
K0289.324X040F40M24253041041,6361028121K0385.2510  su richiesta
K0289.324X100F100M24253041041,6361028121K0385.2510  su richiesta

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto POM
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0289.710X015K15M10101741019,6173134K0385.10109  su richiesta
K0289.710X030K30M10101741019,6173134K0385.10109  su richiesta
K0289.710X050K50M10101741019,6173134K0385.10109  su richiesta
K0289.712X020K20M12121941021,9195157K0385.12109  su richiesta
K0289.712X040K40M12121941021,9195157K0385.12109  su richiesta
K0289.712X060K60M12121941021,9195157K0385.12109  su richiesta
K0289.716X025K25M16162341027,72462014K0385.16109  su richiesta
K0289.716X050K50M16162341027,72462014K0385.16109  su richiesta
K0289.716X080K80M16162341027,72462014K0385.16109  su richiesta
K0289.720X030K30M20202441034,63082327K0385.20109  su richiesta
K0289.720X060K60M20202441034,63082327K0385.20109  su richiesta
K0289.720X100K100M20202441034,63082327K0385.20109  su richiesta
K0289.724X040K40M24253041041,636102847K0385.25109  su richiesta
K0289.724X100K100M24253041041,636102847K0385.25109  su richiesta

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3D4HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0289.910X015M15M10107,91741019,61731319K0385.10107  su richiesta
K0289.910X030M30M10107,91741019,61731319K0385.10107  su richiesta
K0289.910X050M50M10107,91741019,61731319K0385.10107  su richiesta
K0289.912X020M20M12129,51941021,91951530K0385.12107  su richiesta
K0289.912X040M40M12129,51941021,91951530K0385.12107  su richiesta
K0289.912X060M60M12129,51941021,91951530K0385.12107  su richiesta
K0289.916X025M25M161612,72341027,72462050K0385.16107  su richiesta
K0289.916X050M50M161612,72341027,72462050K0385.16107  su richiesta
K0289.916X080M80M161612,72341027,72462050K0385.16107  su richiesta
K0289.920X030M30M202015,92441034,63082385K0385.20107  su richiesta
K0289.920X060M60M202015,92441034,63082385K0385.20107  su richiesta
K0289.920X100M100M202015,92441034,63082385K0385.20107  su richiesta
K0289.924X040M40M2425193041041,6361028121K0385.25107  su richiesta
K0289.924X100M100M2425193041041,6361028121K0385.25107  su richiesta

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HH1H2ESWSW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie diamantata
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0289.510X015O15M10101741019,61731319K0385.10105  su richiesta
K0289.510X030O30M10101741019,61731319K0385.10105  su richiesta
K0289.510X050O50M10101741019,61731319K0385.10105  su richiesta
K0289.512X020O20M12121941021,91951530K0385.12105  su richiesta
K0289.512X040O40M12121941021,91951530K0385.12105  su richiesta
K0289.512X060O60M12121941021,91951530K0385.12105  su richiesta
K0289.516X025O25M16162341027,72462050K0385.16105  su richiesta
K0289.516X050O50M16162341027,72462050K0385.16105  su richiesta
K0289.516X080O80M16162341027,72462050K0385.16105  su richiesta
K0289.520X030O30M20202441034,63082385K0385.20105  su richiesta
K0289.520X060O60M20202441034,63082385K0385.20105  su richiesta
K0289.520X100O100M20202441034,63082385K0385.20105  su richiesta
K0289.524X040O40M24253041041,6361028121K0385.25105  su richiesta
K0289.524X100O100M24253041041,6361028121K0385.25105  su richiesta

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3D4HH1H2ESWSW1Ø sferaN. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0289.610X015P15M1010101961219,617313K0385.10126  su richiesta
K0289.610X030P30M1010101961219,617313K0385.10126  su richiesta
K0289.610X050P50M1010101961219,617313K0385.10126  su richiesta
K0289.612X020P20M1212132161221,919515K0385.12126  su richiesta
K0289.612X040P40M1212132161221,919515K0385.12126  su richiesta
K0289.612X060P60M1212132161221,919515K0385.12126  su richiesta
K0289.616X025P25M1616162561227,724620K0385.16126  su richiesta
K0289.616X050P50M1616162561227,724620K0385.16126  su richiesta
K0289.616X080P80M1616162561227,724620K0385.16126  su richiesta
K0289.620X030P30M2020212661234,630823K0385.20126  su richiesta
K0289.620X060P60M2020212661234,630823K0385.20126  su richiesta
K0289.620X100P100M2020212661234,630823K0385.20126  su richiesta
K0289.624X040P40M2425273261241,6361028K0385.25126  su richiesta
K0289.624X100P100M2425273261241,6361028K0385.25126  su richiesta