Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Cementato, brunito e rettificato.Nota:Il supporto antivibrante facilita le operazioni di fresatura, la foratura, la piallatura e la molatura e impedisce le vibrazioni o lo scivolamento del pezzo in lavorazione.
Con il supporto antivibrante è possibile puntellare in modo veloce e preciso senza dover afferrare il pezzo in basso. Il bullone di sostegno si applica con una scarsa forza elastica al pezzo. Può essere serrato in qualsiasi posizione. Nella filettatura interna del bullone di sostegno si possono avvitare perni filettati di qualsiasi tipo per adattare l'altezza di sostegno.

I supporti antivibranti K1947.075, K1947.150 e K1947.170 hanno solo 1 cava.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1947 Supporto antivibrante 187 kB

Disegni

Supporto antivibrante

Selezione/filtro articoli

N. ordine

KLL1L2L3L4BHH1D1D2MM1M2RF
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1947.756585753513-8,53010M81319,5311,5-500 su richiesta
K1947.150801651509020-135025M102024614152500 su richiesta
K1947.17011019017010025-176020M1626341121,5-5000 su richiesta
K1947.3008031530010030160135025M102024614152500 su richiesta