Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Metallo duro.Versione:sinterizzato.Nota:Gli inserti in metallo duro sono disponibili come appoggi a 4 punti e zigrinati. Essi possono ad esempio essere incollati in piastre base di ghisa grigia.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1914 Inserti in metallo duro tondi 159 kB

Disegni

Inserti in metallo duro tondi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 2DSBCADAcc.PrezzoOrdinare
K1914.110zigrinato6,353,22,3 su richiesta
K1914.111zigrinato7,93,22,3 su richiesta
K1914.112zigrinato9,53,23 su richiesta
K1914.113zigrinato12,73,23 su richiesta
K1914.114zigrinato19,053,23 su richiesta
K1914.211con zigrinatura fine7,93,21,5 su richiesta
K1914.212con zigrinatura fine9,53,22,3 su richiesta
K1914.213con zigrinatura fine12,73,22,3 su richiesta
K1914.214con zigrinatura fine19,053,22,3 su richiesta
K1914.215con zigrinatura fine25,442,3 su richiesta
K1914.411con 4 punti d'appoggio7,93,23 su richiesta
K1914.412con 4 punti d'appoggio9,53,23 su richiesta
K1914.413con 4 punti d'appoggio12,743,5 su richiesta