Gruppi merceologici
Elementi di supporto, avvitamento idraulico ad azione semplice con ritorno della molla
K1854

Elementi di supporto, avvitamento idraulico ad azione semplice...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli elementi di sostegno vengono utilizzati durante la lavorazione del pezzo per evitare vibrazioni e flessioni sul pezzo. Gli elementi di sostegno a vite possono essere montati in orizzontale o in verticale. Le due opzioni di montaggio consentono un posizionamento salvaspazio nei dispositivi di serraggio.
La chiusura idraulica può essere combinata o effettuata separatamente con un bloccaggio idraulico.
Materiale:Alloggiamento e pistone in acciaio.Versione:Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota:Forma A, applicazione idraulica:
Bullone di fissaggio retratto in posizione di partenza. Estensione del perno tramite sistema idraulico e posizionamento tramite forza elastica.
Forma B, posizionamento tramite forza elastica:
Bullone di fissagio esteso in posizione di partenza. Applicazione tramite forza elastica.
Le forze di carico ammissibili devono essere rispettate.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzoCanali forati.Dati tecnici:- Pressione massima di esercizio: 500 bar.
- Carico ammissibile a 500 bar: 9 kN
- Pressione minima dell'olio: 100 bar.
- Coppia di serraggio massima: 60 Nm.
Montaggio:Vedere il profilo di installazione.Vantaggi:- Raschiatore metallico integrato.
- Applicazione sempre tramite la forza della molla.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- Possibilità di montaggio in orizzontale o in verticale.
- Bloccaggio separato/combinato durante ciclo di serraggio.
- Guarnizione Kantseal montata.
Fornituran. 1 Tenuta Kantseal inclusa.Nota disegno:
1) Profilo di installazione
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1854 Elementi di supporto, avvitamento idraulico ad azione semplice con ritorno della molla 469 kB
 Nota tecnica per elementi di serraggio idraulici 150 kB

Disegni (sintesi completa)

Elementi di supporto, avvitamento idraulico ad azione semplice con ritorno della molla

Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma A, applicazione idraulica

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma A, applicazione idraulica
Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma A, applicazione idraulica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Forza elastica
minima
(N)
Forza elastica
F max.
(N)
Flusso di volume
massimo
(cm³/s)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1854.160823061A168canali forati28,2M30x1,572,555,59,510610241317102325 su richiesta

Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma B, applicazione tramite molla

Maggiori informazioni

Disegni

Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma B, applicazione tramite molla
Elementi di supporto, avvitamento idraulico, forma B, applicazione tramite molla

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDiametro
del pistone
CorsaTipo di
attacco
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Forza elastica
minima
(N)
Forza elastica
F max.
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1854.160823062B168canali forati28,2M30x1,580,555,59,510610241317813 su richiesta