Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Modello in acciaio:
Alloggiamento trattato termicamente e con fosfato di manganese.
Dado brunito.

Modello in acciaio inox:
Alloggiamento trattato termicamente e con lucidatura elettrolitica.
Dado non trattato.
Nota:La sfera è bloccata contro la rotazione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0287 Supporti oscillanti regolabili 200 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti regolabili

Supporti oscillanti regolabili, forma C, sfera spianata, piana

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, forma C, sfera spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
BD2D3HLESWØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0287.108Cacciaio25M85,811,636,614,5138,58 su richiesta
K0287.110Cacciaio30M108,615,745,71917128 su richiesta
K0287.112Cacciaio35M128,615,750,719171215 su richiesta
K0287.116Cacciaio40M1610,520,760,727241625 su richiesta
K0287.120Cacciaio50M202027,377,333302590 su richiesta
K0287.1081Cacciaio inox25M85,811,636,614,5138,58 su richiesta
K0287.1101Cacciaio inox30M108,615,745,71917128 su richiesta
K0287.1121Cacciaio inox35M128,615,750,719171215 su richiesta
K0287.1161Cacciaio inox40M1610,520,760,727241625 su richiesta
K0287.1201Cacciaio inox50M202027,377,333302590 su richiesta

Supporti oscillanti regolabili, forma F, sfera spianata, con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, forma F, sfera spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
BD2D3HLESWØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0287.308Facciaio25M85,811,636,614,5138,58 su richiesta
K0287.310Facciaio30M108,615,745,71917128 su richiesta
K0287.312Facciaio35M128,615,750,719171215 su richiesta
K0287.316Facciaio40M1610,520,760,727241625 su richiesta
K0287.320Facciaio50M202027,377,333302590 su richiesta
K0287.3081Facciaio inox25M85,811,636,614,5138,58 su richiesta
K0287.3101Facciaio inox30M108,615,745,71917128 su richiesta
K0287.3121Facciaio inox35M128,615,750,719171215 su richiesta
K0287.3161Facciaio inox40M1610,520,760,727241625 su richiesta
K0287.3201Facciaio inox50M202027,377,333302590 su richiesta