Gruppi merceologici
Elemento di sostegno automatizzabile
K2160

Elemento di sostegno automatizzabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Gli elementi di sostegno riducono le vibrazioni del pezzo con lavorazione a macchina.
Tutte le parti mobili sono sigillate contro l'ingresso di refrigerante, polvere e trucioli.
Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito. Puntale temprato e brunito.Nota:Modalità di utilizzoAzionamento mediante avvitatore a impulsi con coppia regolabile o manualmente con chiave di serraggio.
In caso di funzionamento automatizzato, ad esempio mediante avvitatori a impulsi con coppia regolabile, per l'apertura e il serraggio è possibile utilizzare al massimo il 50% della coppia di serraggio massima specificata o della forza di serraggio massima specificata.
Vantaggi:Automatizzabile
Forze di serraggio elevate
Serraggio rapido
Accessori:Supporti oscillanti K0282.
Piedini di posizionamento K0298.
Piedini di posizionamento K0299.
Perni d'appoggio K0307.
FornituraK2160.05012: 2x perno di posizionamento Ø 6 (h7) x 20, tappo di protezione per foro filettato.

K2160.10016: 2x perno di posizionamento Ø 8 (h7) x 25, tappo di protezione per foro filettato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2160 Elemento di sostegno automatizzabile 213 kB

Disegni

Elemento di sostegno automatizzabile

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineBB1B2DD1D2D3
per vite
DIN 912
D4HH1H2H3LL1L2L3F=Forza
elastica
(N)
F
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
Corsa
S
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2160.05012623236M12x24650M826574840129032353515-305401019 su richiesta
K2160.10016753548M16x32860M10337261501611542424515-3510801019 su richiesta