Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.Nota disegno:
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma F: con sfera spianata, zigrinata
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0380 Viti di pressione a sfera con testa 219 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di pressione a sfera con testa

Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.10410AM479,92,142,533,5 su richiesta
K0380.10416AM4715,92,142,533,5 su richiesta
K0380.10420AM4719,92,142,533,5 su richiesta
K0380.10512AM58,512,12,45344,5 su richiesta
K0380.10516AM58,516,12,45344,5 su richiesta
K0380.10520AM58,520,12,45344,5 su richiesta
K0380.10620AM61020,836459 su richiesta
K0380.10630AM61030,836459 su richiesta
K0380.10640AM61040,8166459 su richiesta
K0380.10820AM81321,23,585,5615 su richiesta
K0380.10835AM81336,23,585,5615 su richiesta
K0380.10850AM81351,22285,5615 su richiesta
K0380.11025AM101626,74,5107820 su richiesta
K0380.11040AM101641,74,5107820 su richiesta
K0380.11060AM101661,728107820 su richiesta
K0380.11230AM1218325128,51030 su richiesta
K0380.11250AM1218525128,51030 su richiesta
K0380.11280AM12188244128,51030 su richiesta
K0380.11640AM162443,3616121460 su richiesta
K0380.11660AM162463,3616121460 su richiesta
K0380.11680AM162483,33616121460 su richiesta
K0380.12050AM203054,27,520151790 su richiesta
K0380.12080AM203084,22820151790 su richiesta
K0380.120100AM2030104,24820151790 su richiesta
K0380.12460AM243664,79241819120 su richiesta
K0380.12490AM243694,730241819120 su richiesta
K0380.124120AM2436124,760241819120 su richiesta

Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.20410BM41,479.72,142,533,5 su richiesta
K0380.20416BM41,4715,72,142,533,5 su richiesta
K0380.20420BM41,4719,72,142,533,5 su richiesta
K0380.20512BM528,511,72,45344,5 su richiesta
K0380.20516BM528,515,72,45344,5 su richiesta
K0380.20520BM528,519,72,45344,5 su richiesta
K0380.20620BM63,2102036459 su richiesta
K0380.20630BM63,2103036459 su richiesta
K0380.20640BM63,21040166459 su richiesta
K0380.20820BM84,513203,585,5615 su richiesta
K0380.20835BM84,513353,585,5615 su richiesta
K0380.20850BM84,513502285,5615 su richiesta
K0380.21025BM10616254,5107820 su richiesta
K0380.21040BM10616404,5107820 su richiesta
K0380.21060BM106166028107820 su richiesta
K0380.21230BM127,218305128,51030 su richiesta
K0380.21250BM127,218505128,51030 su richiesta
K0380.21280BM127,2188044128,51030 su richiesta
K0380.21640BM1610,72440616121460 su richiesta
K0380.21660BM1610,72460616121460 su richiesta
K0380.21680BM1610,724803616121460 su richiesta
K0380.22050BM2013,530507,520151790 su richiesta
K0380.22080BM2013,530802820151790 su richiesta
K0380.220100BM2013,5301004820151790 su richiesta
K0380.22460BM2415,836609241819120 su richiesta
K0380.22490BM2415,8369030241819120 su richiesta
K0380.224120BM2415,83612060241819120 su richiesta

Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.30820FM84,513203,585,5615 su richiesta
K0380.30835FM84,513353,585,5615 su richiesta
K0380.30850FM84,513502285,5615 su richiesta
K0380.31025FM10616254,5107820 su richiesta
K0380.31040FM10616404,5107820 su richiesta
K0380.31060FM106166028107820 su richiesta
K0380.31230FM127,218305128,51030 su richiesta
K0380.31250FM127,218505128,51030 su richiesta
K0380.31280FM127,2188044128,51030 su richiesta
K0380.31640FM1610,72440616121460 su richiesta
K0380.31660FM1610,72460616121460 su richiesta
K0380.31680FM1610,724803616121460 su richiesta
K0380.32050FM2013,530507,520151790su richiesta
K0380.32080FM2013,530802820151790su richiesta
K0380.320100FM2013,5301004820151790su richiesta
K0380.32460FM2415,836609241819120su richiesta
K0380.32490FM2415,8369030241819120su richiesta
K0380.324120FM2415,83612060241819120su richiesta

Viti di pressione a sfera con testa Forma BV, sfera spianata con spina antitorsione

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma BV, sfera spianata con spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.40620BVM63,2102036456su richiesta
K0380.40630BVM63,2103036456su richiesta
K0380.40640BVM63,21040166456su richiesta
K0380.40820BVM84,513203,585,569 su richiesta
K0380.40835BVM84,513353,585,569 su richiesta
K0380.40850BVM84,513502285,569 su richiesta
K0380.41025BVM10616254,5107812 su richiesta
K0380.41040BVM10616404,5107812 su richiesta
K0380.41060BVM106166028107812 su richiesta
K0380.41230BVM127,218305128,51018 su richiesta
K0380.41250BVM127,218505128,51018 su richiesta
K0380.41280BVM127,2188044128,51018 su richiesta
K0380.41640BVM1610,72440616121436 su richiesta
K0380.41660BVM1610,72460616121436 su richiesta
K0380.41680BVM1610,724803616121436 su richiesta
K0380.42050BVM2013,530507,520151760su richiesta
K0380.42080BVM2013,530802820151760su richiesta
K0380.420100BVM2013,5301004820151760su richiesta
K0380.42460BVM2415,83660924181980su richiesta
K0380.42490BVM2415,836903024181980su richiesta
K0380.424120BVM2415,8361206024181980su richiesta

Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.50820FVM84,513203,585,569su richiesta
K0380.50835FVM84,513353,585,569su richiesta
K0380.50850FVM84,513502285,569su richiesta
K0380.51025FVM10616254,5107812 su richiesta
K0380.51040FVM10616404,5107812 su richiesta
K0380.51060FVM106166028107812 su richiesta
K0380.51230FVM127,218305128,51018 su richiesta
K0380.51250FVM127,218505128,51018 su richiesta
K0380.51280FVM127,2188044128,51018 su richiesta
K0380.51640FVM1610,72440616121436 su richiesta
K0380.51660FVM1610,72460616121436 su richiesta
K0380.51680FVM1610,724803616121436 su richiesta
K0380.52050FVM2013,530507,520151760su richiesta
K0380.52080FVM2013,530802820151760su richiesta
K0380.520100FVM2013,5301004820151760su richiesta
K0380.52460FVM2415,83660924181980su richiesta
K0380.52490FVM2415,836903024181980su richiesta
K0380.524120FVM2415,8361206024181980su richiesta