Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica e ghisa sferoidale.Versione:Trattato termicamente e brunito.
Superfici del cuneo lavorate finemente.
Nota:Regolazione di precisione con vite con testa zigrinata o chiave esagonale. Movimento verticale senza spostamento laterale. Particolarmente idoneo per il tracciamento o la lavorazione di parti pesanti. Un attacco a sfera K1961-01 viene fornito con ogni cuneo di livello.

H min. raggiunta mediante lo smontaggio della piastra di base.
Nota disegno:
1) Foro di centraggio per K1961
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1945 Cunei di livello 301 kB

Disegni

Cunei di livello

Selezione/filtro articoli

N. ordineIntervallo di serraggioBB1HH1H2LSWRegolazione altezza
per ogni rotazione
del mandrino
F
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1945.5055 - 6863405568763130,8640  su richiesta
K1945.100100 - 1251156010012520125241,16100  su richiesta