Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili temprato e/o metallo duro.Versione:brunito.Nota:Gli inserti sono particolarmente indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio e ganasce per morsa. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari. Gli inserti consentono forze di bloccaggio sopra la media in caso di pressione di taglio elevata. Le teste zigrinate in metallo duro sono fissate con saldatura.Nota disegno:Forma A: acciaio per utensili Forma B: acciaio per utensili, zigrinatura in metallo duro Forma C: acciaio per utensili DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | B | E | G | Zigrinatura | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0387.12057 | B | 12 | 10 | 10,3 | M5 | fine |  | | su richiesta | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | B | D1 | D2 | T | Zigrinatura | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0387.1210048 | C | 12 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | fine |  | | su richiesta | | K0387.1212048 | C | 12 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | fine |  | | su richiesta | | K0387.1610048 | C | 16 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | fine |  | | su richiesta | | K0387.1612048 | C | 16 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | fine |  | | su richiesta | | K0387.2010058 | C | 20 | 10 | 5,5 | 10 | 6,6 | fine |  | | su richiesta | | K0387.2012058 | C | 20 | 12 | 5,5 | 10 | 6,6 | fine |  | | su richiesta | | K0387.2510068 | C | 25 | 10 | 6,6 | 11 | 7,6 | fine |  | | su richiesta | | K0387.2512068 | C | 25 | 12 | 6,6 | 11 | 7,6 | fine |  | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|