Gruppi merceologici

Viti di pressione a sfera

Indietro

Viti di pressione a sfera

Le viti di pressione a sfera vengono utilizzate come elementi di serraggio o di appoggio nel fissaggio dei pezzi. Trovano impiego nella produzione dei mezzi di esercizio nelle macchine utensili.
Il filetto della vite consente la trasmissione della forza di bloccaggio. La sfera all'estremità della vite serve per l'applicazione delle forze di pressione in un punto preciso.
Le viti di pressione a sfera consistono in una vite standard con una sfera a bordi rilevati all'estremità della filettatura.