Gruppi merceologici
Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato
K0290

Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera:
Forma C, F in acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera:
Forma C, F temprata, brunita.
Forma K POM - sfera colore bianco.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi da lavorare. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è saldamente integrata nella sfera. Si presta idealmente per il supporto di superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.

Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia fuoriuscire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto oscillante.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0290 Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato 220 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e esagono incassato, forma C, sfera in acciaio spianata, piana

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e esagono incassato, forma C, sfera in acciaio spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0290.112X025C25M1261,56715 su richiesta
K0290.112X035C35M1261,56715 su richiesta
K0290.112X050C50M1261,56715 su richiesta
K0290.116X025C25M168,51,581023 su richiesta
K0290.116X035C35M168,51,581023 su richiesta
K0290.116X050C50M168,51,581023 su richiesta

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e esagono incassato, forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e esagono incassato, forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0290.312X025F25M1261,56715 su richiesta
K0290.312X035F35M1261,56715 su richiesta
K0290.312X050F50M1261,56715 su richiesta
K0290.316X025F25M168,51,581023 su richiesta
K0290.316X035F35M168,51,581023 su richiesta
K0290.316X050F50M168,51,581023 su richiesta

Supporti oscillanti regolabili con O-ring ed esagono incassato forma K, sfera POM spianata, piana

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring ed esagono incassato forma K, sfera POM spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0290.712X025K25M1261,5672 su richiesta
K0290.712X035K35M1261,5672 su richiesta
K0290.712X050K50M1261,5672 su richiesta
K0290.716X025K25M168,51,58104 su richiesta
K0290.716X035K35M168,51,58104 su richiesta
K0290.716X050K50M168,51,58104 su richiesta

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e esagono incassato, forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e esagono incassato, forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1SW1DKCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0290.510X026O25M1061,555- su richiesta
K0290.510X036O35M1061,555- su richiesta
K0290.510X051O50M1061,555- su richiesta
K0290.512X027O25M12826715,4 su richiesta
K0290.512X037O35M12826715,4 su richiesta
K0290.512X052O50M12826715,4 su richiesta
K0290.516X028O25M1611381023,3 su richiesta
K0290.516X038O35M1611381023,3 su richiesta
K0290.516X053O50M1611381023,3 su richiesta
K0290.520X033O30M20143101337,7 su richiesta
K0290.520X053O50M20143101337,7 su richiesta
K0290.520X073O70M20143101337,7 su richiesta

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e esagono incassato, forma P, sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e esagono incassato, forma P, sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

BD2D3H1SW1Ø sferaCADAcc.PrezzoOrdinare
K0290.610X028P25M1083,555 su richiesta
K0290.610X038P35M1083,555 su richiesta
K0290.610X053P50M1083,555 su richiesta
K0290.612X029P25M1210467 su richiesta
K0290.612X039P35M1210467 su richiesta
K0290.612X054P50M1210467 su richiesta
K0290.616X030P25M16135810 su richiesta
K0290.616X040P35M16135810 su richiesta
K0290.616X055P50M16135810 su richiesta
K0290.620X035P30M201651013 su richiesta
K0290.620X055P50M201651013 su richiesta
K0290.620X075P70M201651013 su richiesta