Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I prodotti Smart Products offrono il valore aggiunto di poter monitorare elettronicamente lo stato operativo di diversi elementi di serraggio e supporto.

I perni d'appoggio possono essere utilizzati come supporto, arresto o pressori per i pezzi da lavorare.
Un interruttore di fine corsa, integrato nel perno d'appoggio con sensore di contatto, rileva se un pezzo è a contatto o meno.

Se il perno d'appoggio viene collegato al modulo Bluetooth K1831 tramite la porta USB di tipo C integrata, quest'ultimo trasmette lo stato del sensore in modalità wireless. Il segnale può quindi essere ricevuto ed elaborato, ad esempio, dal gateway K1494.
Inoltre, il modulo Bluetooth visualizza lo stato del perno d'appoggio attraverso un indicatore LED integrato.

L'alimentazione del perno d'appoggio è fornita dal modulo Bluetooth, che può essere sostituito se necessario senza riconfigurazione.
Materiale:Perno d'appoggio in acciaio da bonifica.
Sensore di contatto in acciaio inox.
Alloggiamento connettori in acciaio.
Versione:Perno d'appoggio brunito, temprato e rettificato.
Alloggiamento del connettore brunito.
Nota:Una trasmissione sicura del segnale può essere garantita solo se il sensore di contatto viene premuto dal pezzo a livello della superficie di contatto. La tolleranza è di 0,2 mm.

La superficie di contatto del pezzo deve essere superiore a Ø10 mm.
Dati tecnici:Vedi sezione Download, Nota tecnica.Utilizzo:Con l'aiuto dei perni d'appoggio è possibile controllare il posizionamento del pezzo. I perni d'appoggio possono essere utilizzati anche come battute con rilevamento della posizione.
Range di temperatura: Da 0 °C a +65 °C.Accessori:Modulo Bluetooth K1831.
Gateway K1494.
Sicurezza:I perni d'appoggio con sensore di contatto non sono adatti alla protezione delle persone.Nota disegno:
1) Sensore di contatto
2) Porta USB Tipo C
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1832 Perno d'appoggio con sensore di contatto 427 kB
 Nota tecnica per i bulloni di supporto con sensore di supporto 21,9 kB

Disegni

Perno d'appoggio con sensore di contatto

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

D1D2D3HH1H2L3L4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1832.123033,2530123630140,352,502,50 su richiesta
K1832.163033,2530163630200,352,502,50 su richiesta
K1832.203033,2530203630200,352,502,50 su richiesta