Gruppi merceologici
Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato
K0291

Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo: acciaio da bonifica.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0291 Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato 203 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti regolabili con o-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto in acciaio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0291.120X030C30M2010410101337K0385.10108  su richiesta
K0291.120X050C50M2010410101337K0385.10108  su richiesta
K0291.120X070C70M2010410101337K0385.10108  su richiesta
K0291.124X040C40M2412410101555K0385.12108  su richiesta
K0291.124X080C80M2412410101555K0385.12108  su richiesta

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
in acciaio inox
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0291.220X030E30M2010410101337K0385.10102  su richiesta
K0291.220X050E50M2010410101337K0385.10102  su richiesta
K0291.220X070E70M2010410101337K0385.10102  su richiesta
K0291.224X040E40M2412410101555K0385.12102  su richiesta
K0291.224X080E80M2412410101555K0385.12102  su richiesta

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0291.320X030F30M2010410101337K0385.1010  su richiesta
K0291.320X050F50M2010410101337K0385.1010  su richiesta
K0291.320X070F70M2010410101337K0385.1010  su richiesta
K0291.324X040F40M2412410101555K0385.1210  su richiesta
K0291.324X080F80M2412410101555K0385.1210  su richiesta

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma K, inserto POM spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili e esagono incassato, forma K, inserto POM spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto POM
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0291.720X030K30M201041010134K0385.10109  su richiesta
K0291.720X050K50M201041010134K0385.10109  su richiesta
K0291.720X070K70M201041010134K0385.10109  su richiesta
K0291.724X040K40M241241010157K0385.12109  su richiesta
K0291.724X080K80M241241010157K0385.12109  su richiesta

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma M, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma M, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3D4H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0291.920X030M30M20107,9410101337K0385.10107  su richiesta
K0291.920X050M50M20107,9410101337K0385.10107  su richiesta
K0291.920X070M70M20107,9410101337K0385.10107  su richiesta
K0291.924X040M40M24129,5410101555K0385.12107  su richiesta
K0291.924X080M80M24129,5410101555K0385.12107  su richiesta

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie diamantata
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0291.520X030O30M2010410101337K0385.10105  su richiesta
K0291.520X050O50M2010410101337K0385.10105  su richiesta
K0291.520X070O70M2010410101337K0385.10105  su richiesta
K0291.524X040O40M2412410101555K0385.12105  su richiesta
K0291.524X080O80M2412410101555K0385.12105  su richiesta

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili e esagono incassato, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3D4H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0291.620X030P30M201010612101337K0385.10126  su richiesta
K0291.620X050P50M201010612101337K0385.10126  su richiesta
K0291.620X070P70M201010612101337K0385.10126  su richiesta
K0291.624X040P40M241213612101555K0385.12126  su richiesta
K0291.624X080P80M241213612101555K0385.12126  su richiesta