Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Forma C, F, acciaio per utensili
Forma E, O, acciaio
Forma K POM
Versione:Forma C, F temprato e brunito.
Forma E, temprato, non trattato.
Forma K in colore bianco.
Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100.
Nota:Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti oscillanti. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è integrata saldamente nel corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0385 Inserti rotondi con foro svasato 175 kB

Disegni (sintesi completa)

Inserti rotondi con foro svasato

Inserti rotondi con foro svasato, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi con foro svasato, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2

D4D5L3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.110108C103,46105 su richiesta
K0385.110128C103,46125 su richiesta
K0385.112108C124,59105,6 su richiesta
K0385.112128C124,59125,6 su richiesta
K0385.116108C165,511106,6 su richiesta
K0385.116128C165,511126,6 su richiesta
K0385.120108C206,611107,6 su richiesta
K0385.120128C206,611127,6 su richiesta
K0385.125108C256,611107,6 su richiesta
K0385.125128C256,611127,6 su richiesta

Inserti rotondi con foro svasato, forma E

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi con foro svasato, forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2

D4D5L3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.110102E103,46105 su richiesta
K0385.110122E103,46125 su richiesta
K0385.112102E124,59105,6 su richiesta
K0385.112122E124,59125,6 su richiesta
K0385.116102E165,511106,6 su richiesta
K0385.116122E165,511126,6 su richiesta
K0385.120102E206,611107,6 su richiesta
K0385.120122E206,611127,6 su richiesta
K0385.125102E256,611107,6 su richiesta
K0385.125122E256,611127,6 su richiesta

Inserti rotondi con foro svasato, forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi con foro svasato, forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2

D4D5L3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.110109K103,46105 su richiesta
K0385.110129K103,46125 su richiesta
K0385.112109K124,59105,6 su richiesta
K0385.112129K124,59125,6 su richiesta
K0385.116109K165,511106,6 su richiesta
K0385.116129K165,511126,6 su richiesta
K0385.120109K206,611107,6 su richiesta
K0385.120129K206,611127,6 su richiesta
K0385.125109K256,611107,6 su richiesta
K0385.125129K256,611127,6 su richiesta

Inserti rotondi con foro svasato, forma O

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi con foro svasato, forma O

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2

D4D5L3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.110105O103,46105 su richiesta
K0385.110125O103,46125 su richiesta
K0385.112105O124,58105,6 su richiesta
K0385.112125O124,58125,6 su richiesta
K0385.116105O165,511106,6 su richiesta
K0385.116125O165,511126,6 su richiesta
K0385.120105O206,611107,6 su richiesta
K0385.120125O206,611127,6 su richiesta
K0385.125105O256,611107,6 su richiesta
K0385.125125O256,611127,6 su richiesta

Inserti rotondi forma F

Maggiori informazioni

Disegni

Inserti rotondi forma F

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD2

D4D5L3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0385.11210F124,58105,6 su richiesta
K0385.11212F124,58125,6 su richiesta
K0385.11610F164,58105,6 su richiesta
K0385.11612F164,58125,6 su richiesta
K0385.12010F205,510106,6 su richiesta
K0385.12012F205,510126,6 su richiesta
K0385.12510F256,611107,6 su richiesta
K0385.12512F256,611127,6 su richiesta