Gruppi merceologici
Barre di serraggio per componenti per macchinari e attrezzature
K1537

Barre di serraggio per componenti per macchinari e attrezzature

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione 1.7131.Versione:brunite.
cementate e rettificate.
Nota:Le barre di serraggio servono per il fissaggio di componenti per macchinari e attrezzature attraverso la cave a T.
Il montaggio flessibile delle barre di serraggio sulla tavola della macchina o su un elemento di base si ottiene attraverso la corrispondente distanza dei fori.
Grazie alla combinazione di foro di montaggio e foro longitudinale di montaggio si ottiene un montaggio diagonale.
Accessori:Viti a testa cilindrica DIN 912.
Dadi per cave a T DIN 508
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1537 Barre di serraggio per componenti per macchinari e attrezzature 142 kB

Disegni

Barre di serraggio per componenti per macchinari e attrezzature

Selezione/filtro articoli

N. ordineBN=Larghezza
cava
BD

HLL1L2L3G
per vite a
testa cilindrica
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1537.14149144813,55014963100-M12 su richiesta
K1537.14199144813,55019963100150M12 su richiesta
K1537.18149185817,56014963100-M16 su richiesta
K1537.18199185817,56019963100150M16 su richiesta