Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:martellato, mandrino con filettatura a profilo trapezoidale 30 x 6.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1233 Appoggi a vite Atlas con controdado 186 kB

Disegni

Appoggi a vite Atlas con controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineCampo di regolazionePiastra d'appoggioH

H1BSF
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1233.01100 - 14076x111100140181760  su richiesta
K1233.02140 - 20076x111140200181760  su richiesta
K1233.03200 - 32090x160200320222240  su richiesta
K1233.04320 - 54090x160320540222525  su richiesta