Группы товаров
Шарнир с функцией контроля блокировки, форма A
K1499_A

Шарнир с функцией контроля блокировки, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из цинкового литья
Крышка корпуса из самозатухающей пластмассы
Болт шарнира из цинкового литья/стали C45.
Контакты из сплава серебра и никеля.
Указание:Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Пользователь сам определяет пригодность шарнира для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые разные материалы, на которых крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Применение:- Специальное машиностроение
- Электротехническая промышленность
- Упаковочные машины
- Ограждения/ системы профилей
- Металлообрабатывающие станки
- Измерительное, технологическое, испытательное и лабораторное оборудование
Монтаж:4 винта с цилиндрической головкой M6 по DIN 7984 или DIN EN ISO 4762
Момент затяжки 4,3 Нм
Общие указания по монтажу приведены в прилагаемом Руководстве по эксплуатации.
Преимущества:- Предназначены для защиты откидных крышек
- Минимальные затраты на монтаж при установке на стандартные алюминиевые профили
- Оптимальная интеграция в конструкцию оборудования
- Дополнительная защита от каких-либо манипуляций
- Практическое отсутствие механического износа
Принадлежности:Штекерный разъем, втулка M12x1 с резьбовым фиксатором K1498.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1499_A Шарнир с функцией контроля блокировки, форма A 416 kB
 Техническое описание на шарниры с функцией контроля блокировки 375 kB

Чертежи

Шарнир с функцией контроля блокировки, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаABПредварительная
настройка
КонтактыСпособ
присоединения
Положение
подключения
F1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1499.78116111178116Наружный монтаж1з / 2оВстраиваемый разъемвнизу50005000 по запросу
K1499.78116111278116Наружный монтаж1з / 2оВстраиваемый разъемвверху50005000 по запросу
K1499.78116211178116Универсальное1з / 2оВстраиваемый разъемвнизу50005000 по запросу
K1499.78116211278116Универсальное1з / 2оВстраиваемый разъемвверху50005000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33