Группы товаров
Алюминиевые навесные шарниры, левые
K0579

Алюминиевые навесные шарниры, левые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевое литье под давлением.
Ось, нержавеющая сталь.
Исполнение: Шарнир c серебристым порошковым покрытием.
Ось чистая.
Указание:Шарнирные петли для панельных элементов и алюминиевых профилей.
Ось шарнирной петли может быть снабжена пластиковой заглушкой.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
По запросу:Шарниры с направляющим выступом (паз 5, 6, 8, 10, 12 и 14) для алюминиевых профилей.
Комбинации различных длин крыльев.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0579 Алюминиевые навесные шарниры, левые 164 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Алюминиевые навесные шарниры, левые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0579.1251515521515262648410250 по запросу
K0579.13018185917,517,529,529,548450280 по запросу
K0579.1352020722020363648500250 по запросу
K0579.14023237722,522,538,538,548550200 по запросу
K0579.145252587252543,543,548550200 по запросу
K0579.15028289727,527,548,548,548550175 по запросу
K0579.160333311532,532,557,557,548575150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33