Группы товаров
Навесной шарнир из нержавеющей стали
K1342

Навесной шарнир из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Петли и ось, нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: шелковисто-матовая полировка.Указание:Благодаря двойной симметрии петлю можно устанавливать справа или слева.
Макс. угол открытия составляет 125°.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарниров, а также виды крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1342 Навесной шарнир из нержавеющей стали 192 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Навесной шарнир из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1342.062516165016162525503296,46105000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33