Группы товаров
Закрывающаяся пробка из пластмассы для половин петель
K2105

Закрывающаяся пробка из пластмассы для половин петель

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:полимер.Исполнение: Цвет: белый алюминий, аналог RAL 9006.Указание:Закрывающаяся пробка для внутренних половин петель K2102 и внешних половин петель K2103.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2105 Закрывающаяся пробка из пластмассы для половин петель 289 kB

Чертежи

Закрывающаяся пробка из пластмассы для половин петель

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2105.0606,151065 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33