Группы товаров
Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 75 мм
K1174

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 75 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.
Зажимная пружина из нержавеющей стали.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Шарнирные петли в виде карточной петли.
Угол открытия 270°.

Крутящий момент пружины открытия:
M(0°) : 0,12 Нм / M(90°) : 0,09 Нм / M(180°) : 0,06 Нм

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1174 Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 75 мм 171 kB
 Техническое указание для пружинных шарниров 78,8 kB

Чертежи

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 75 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1174.20750Сталь2011,275602,81,80,811801210 по запросу
K1174.120750нержавеющая сталь A22011,275602,81,80,814301740 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33