Группы товаров
Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм
K1176

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.
Зажимная пружина из нержавеющей стали.

Исполнение: Сталь без покрытия или оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Шарнирные петли в виде карточной петли.
Угол открытия 270°.

Крутящий момент пружины открытия:
M(0°) : 1,7 Нм / M(90°) : 1,1 Нм / M(180°) : 0,56 Нм
Крутящий момент пружины закрытия:
M(0°) : 0,56 Нм / M(90°) : 1,1 Нм / M(180°) : 1,7 Нм

Форма A: без отверстий
Форма B: с отверстиями
Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1176 Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм 189 kB
 Техническое указание для пружинных шарниров 78,8 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм, пружина разжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм, пружина разжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Материал
основы
Цвет
основы
AA1BB1DD1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1176.4018000Aпружина разжатаСталь-40-180--41,5 по запросу
K1176.4018001Bпружина разжатаСталь-4022,718060441,5 по запросу
K1176.14018000Aпружина разжатанержавеющая сталь A2-40-180--41,5 по запросу
K1176.14018001Bпружина разжатанержавеющая сталь A2-4022,718060441,5 по запросу

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм, пружина разжата

подробнее

Чертежи

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 180 мм, пружина разжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Материал
основы
Цвет
основы
AA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1176.4018010Aпружина сжатаСталь-40-180--41,5 по запросу
K1176.4018011Bпружина сжатаСталь-4022,718060441,5 по запросу
K1176.14018010Aпружина сжатанержавеющая сталь A2-40-180--41,5 по запросу
K1176.14018011Bпружина сжатанержавеющая сталь A2-4022,718060441,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33