Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали
K1341

Шарниры из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: шелковисто-матовая полировка.Указание:Шарнир для очень сильных нагрузок.
Возможна установка справа или слева.
Угол поворота составляет 270°.
Крепление с помощью болтов с потайной головкой, например согласно DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнира для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарниров, а также виды крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1341 Шарниры из нержавеющей стали 190 kB

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1341.052013134012,512,5202040257,55,24592500 по запросу
K1341.0625151550151525255030106,26611,55000 по запросу
K1341.0830181860181830306036128,388158000 по запросу
K1341.0638152863281538255030106,56611,55000 по запросу
K1341.0638282876282838385030106,56611,55000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33