Группы товаров
Шарниры угловые с крепежными гайками
K1338

Шарниры угловые с крепежными гайками

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Шарнир из нержавеющей стали 1.4305.
Крепежный материал из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: полированные.Указание:Привинчиваемая петля для конструкций вровень с поверхностью.
Легкое и тяжелое исполнение.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1338 Шарниры угловые с крепежными гайками 290 kB

Чертежи

Шарниры угловые с крепежными гайками

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2A3A4BB1B2B3D1D2H1H2H3L1TДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1338.106300284530107,51840,228,21213M66713121682600 по запросу
K1338.10840035614014102651351618M8810181620104800 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33