Группы товаров
Половины петель из алюминия, внутреннее прилегание
K2102

Половины петель из алюминия, внутреннее прилегание

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: анодированы.Указание:Половины петель для панельных элементов и алюминиевых профилей.
Половины петель можно настроить по отдельности.
Возможность поворота на 360°.

Крепление винтами с потайной головкой согласно DIN 7991/ISO 10642.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Принадлежности:Ось K2104.
Закрывающаяся пробка K2105.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2102 Половины петель из алюминия, внутреннее прилегание 138 kB

Чертежи

Половины петель из алюминия, внутреннее прилегание

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA1A3B2B4D

D1D2SКоличество
отверстий
F1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2102.2250214,52250305,3106,142100150 по запросу
K2102.2850217,52850306,4106,142100150 по запросу
K2102.3250219,53250306,4106,142100150 по запросу
K2102.4050221,140,150306,4106,142100150 по запросу
K2102.42502254250306,4106,142100150 по запросу
K2102.47502274750306,4106,142100150 по запросу
K2102.5250229,55250306,4106,142100150 по запросу
K2102.6250234,56250306,4106,142100150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33