Группы товаров
Привинчиваемые pегулируемые шарниры из нержавеющей стали
K1346

Привинчиваемые pегулируемые шарниры из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4571.

Исполнение: шелковисто-матовая полировка.Указание:Привинчиваемая петля для внутренних дверей, привинчивается снаружи, регулировка высоты до ±4 мм благодаря болтам с резьбой. Добавление титана в нержавеющую сталь 1.4571 повышает стойкость к коррозии. Макс. угол открытия составляет 180°.Указание на чертеже:
1) Установочный штифт M4, DIN 916
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1346 Привинчиваемые pегулируемые шарниры из нержавеющей стали 179 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Привинчиваемые pегулируемые шарниры из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1346.068846171141746268810080106,38286 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33