Группы товаров
Петли из цинкового литья под давлением, с крепежным винтом
K1899

Петли из цинкового литья под давлением, с крепежным винтом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Петля из цинкового литья под давлением.
Ось из нержавеющей стали.
Болты крепежные из стали.
Исполнение: Петля отпескоструенная, хромированная или черная.
Ось, без покрытия.
Болты крепежные, оцинкованные.
Указание:Петли на вкладные двери.
Петли могут использоваться для установки справа и слева.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1899 Петли из цинкового литья под давлением, с крепежным винтом 195 kB

Чертежи

Петли из цинкового литья под давлением, с крепежным винтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
A

A1A2A3A4BB1D1HLУгол поворотаSF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1899.052012121хромированный4012,512,520204025M5912180°536502000 по запросу
K1899.052012122черный4012,512,520204025M5912180°536502000 по запросу
K1899.062515151хромированный50151525255030M611,512180°636502000 по запросу
K1899.062515152черный50151525255030M611,512180°636502000 по запросу
K1899.063828281хромированный76282838385030M611,512270°63650900 по запросу
K1899.063828282черный76282838385030M611,512270°63650900 по запросу
K1899.062528151хромированный63152825385030M611,512270°64450850 по запросу
K1899.062528152черный63152825385030M611,512270°64450850 по запросу
K1899.083018181хромированный60181830306036M81514,5180°845004500 по запросу
K1899.083018182черный60181830306036M81514,5180°845004500 по запросу
K1899.083045181хромированный90184530606036M81514270°855002500 по запросу
K1899.083045182черный90184530606036M81514270°855002500 по запросу
K1899.086045451хромированный120454560606036M81514270°855001300 по запросу
K1899.086045452черный120454560606036M81514270°855001300 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33