Группы товаров
Шарниры из алюминия, с функцией регулировки
K1195

Шарниры из алюминия, с функцией регулировки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Закрывающая пробка PA 6.6.
Подкладные шайбы РОМ.
Исполнение: Черные анодированные.Указание:Динамометрические петли позволяют позиционировать дверь в любом угловом положении. Фрикционное сопротивление плавно регулируется установочным винтом в пределах от 0 до 1 Нм.
Угол открытия 270°.

Макс. прочность на растяжение: 2240 Н
Макс. прочность на сдвиг: 1050 Н

Крепление винтами с потайной головкой согласно DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-20 … 80 °C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1195 Шарниры из алюминия, с функцией регулировки 254 kB

Чертежи

Шарниры из алюминия, с функцией регулировки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1195.35301352130153,5103,324601480 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33