Группы товаров
Шарниры литые из цинкового сплава с удлинёнными отверстиями
K0441

Шарниры литые из цинкового сплава с удлинёнными отверстиями

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:из цинкового сплава. Ось нержавеющая сталь. шайбы термопласт.Исполнение: Шарнир чёрный c порошковым покрытием. Ось, Без покрытия. Шайбы чёрные.Указание:Шарнирные петли имеют регулировку по горизонтали, что позволяет выставить оптимальное положение.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0441 Шарниры литые из цинкового сплава с удлинёнными отверстиями 161 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Шарниры литые из цинкового сплава с удлинёнными отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABНаправляющий
выступ для паза
F1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0441.4020208040-1200500 по запросу
K0441.40202008804081200500 по запросу
K0441.402020108040101200500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33