Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали навесные, правые
K1345

Шарниры из нержавеющей стали навесные, правые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Петля из нержавеющей стали 1.4401.
Ось из нержавеющей стали 1.4104.

Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Шарнирные петли для панельных элементов и алюминиевых профилей, разъемные. Ось с торцов закрыта заглушками. Винты с утопленной головкой гарантируют минимальную загрязненность.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1345 Шарниры из нержавеющей стали навесные, правые 183 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали навесные, правые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1345.0626151552151526264828106,66169900625 по запросу
K1345.063018185917,517,529,529,54828106,661691000710 по запросу
K1345.063923237722,522,538,538,54828106,661691200500 по запросу
K1345.0644252587252543,543,54828106,661691200450 по запросу
K1345.0658333311532,532,557,557,54828106,661691200350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33