Группы товаров
Шарниры из алюминия, с функцией фиксации
K1197

Шарниры из алюминия, с функцией фиксации

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Болт и гайка из нержавеющей стали.
Подкладные шайбы из полиамида.
Исполнение: Черные анодированные.Указание:Шарнирные петли оснащены функцией фиксации. Она фиксирует в положениях через каждые 30° в диапазоне от 0° до 270° и держит таким образом дверцы или откидные крышки открытыми или надежно закрытыми.
Фиксирующий момент не регулируется.
Допуск крутящего момента ± 20 %

Крепление винтами с потайной головкой согласно DIN 7991.

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-30 … +70 °C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1197 Шарниры из алюминия, с функцией фиксации 240 kB

Чертежи

Шарниры из алюминия, с функцией фиксации

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
макс.
крутящий момент,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1197.35301352130153,5103,3226013800,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33