Группы товаров
Шарниры из листовой или нержавеющей стали
K1082

Шарниры из листовой или нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Шарниры в накатанном исполнении.
Штифты скреплены заклепками.
Резьбовые отверстия с зенковкой.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1082 Шарниры из листовой или нержавеющей стали 150 kB

Чертежи

Шарниры из листовой или нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаматериал

ФормаA1A2A3A4ABB2B3D

SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1082.04201212СтальA8,58,5--4040257,541 по запросу
K1082.04301515СтальB151588606022,57,54,51,5 по запросу
K1082.104201212нержавеющая сталь A2A8,58,5--4040257,541 по запросу
K1082.104251414нержавеющая сталь A2B11118850501874,51,25 по запросу
K1082.104301515нержавеющая сталь A2B151588606022,57,54,51,5 по запросу
K1082.105401515нержавеющая сталь A2B25,325,31212808030105,21,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33