Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали свариваемые
K1337

Шарниры из нержавеющей стали свариваемые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4404.

Исполнение: шелковисто-матовая полировка.Указание:Шарниры, состоящие из свариваемой профильной стали.
Штифт прочно закреплен в нижней половине шарнира.
Различное качество стали для сварных швов и опор, на которых закреплены рулоны ленты, должны быть равны или лучше чем:
Нержавеющая сталь 1.4404
Преимущества:Стойкость к кислотам и морской водеОсобенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1337 Шарниры из нержавеющей стали свариваемые 167 kB

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали свариваемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABD

D1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1337.01608020801610 по запросу
K1337.016100201001610 по запросу
K1337.016120201201611 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33