Группы товаров
Шарниры из алюминия, с функцией регулировки
K1196

Шарниры из алюминия, с функцией регулировки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий 6060 T5.
Гильза POM.
Установочный винт из нержавеющей стали.
Подкладные шайбы из полиамида.
Крепежные болты из стали.
Исполнение: анодированный, черного цвета.
Крепежные болты оцинкованные.
Указание:Динамометрические петли позволяют позиционировать дверь в любом угловом положении. Фрикционное сопротивление плавно регулируется установочным винтом в пределах от 0 до 5 Нм.
Угол открытия 225°.

Макс. прочность на растяжение: 6000 Н
Макс. прочность на сдвиг: 5000 Н

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.
Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.
На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Диапазон температур:-20 … 80 °CПринадлежности:Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Указание на чертеже:
Форма A: крепление винтами с цилиндрической головкой по DIN 912/DIN EN ISO 4762
Форма B: крепление вмонтированными болтами
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1196 Шарниры из алюминия, с функцией регулировки 178 kB

Чертежи (общий обзор)

Шарниры из алюминия, с функцией регулировки

Шарниры из алюминия, с функцией регулировки, форма A

подробнее

Чертежи

Шарниры из алюминия, с функцией регулировки, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1196.55651A553865486,3184,589608070 по запросу

Шарниры из алюминия, с функцией регулировки, форма B

подробнее

Чертежи

Шарниры из алюминия, с функцией регулировки, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1196.556511B55386548M6184,589608070 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33