Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали
K1852

Шарниры из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Указание:Шарниры накладные для дверей.
Шарниры могут устанавливаться как справа, так и слева.
За счет скрытого шарнирного штифта шарниры защищены от разрушения.

Указанные значения нагрузок на шарниры представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств. Значения нагрузок определяются в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность шарнира для конкретного случая применения. На полученные значения могут повлиять различные материалы, к которым крепятся шарниры, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1852 Шарниры из нержавеющей стали 246 kB

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAA1A2A3A4B

B1DD1SHF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1852.052112124212,512,52121402510,25,2510,699001800 по запросу
K1852.0625151550151525255030126,2612,599001800 по запросу
K1852.0831181863181831,531,5603615,38,3816,699001800 по запросу
K1852.0625281563152825385030126,2612,5108001500 по запросу
K1852.0638282876282838385030126,2612,5108001500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33