Группы товаров
Шарниры из пластмасс навесные, левые
K0434

Шарниры из пластмасс навесные, левые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт армированный стекловолокном. Ось нержавеющая сталь.Исполнение: Шарнир чёрный. Ось, Без покрытия.Указание:Все шарнирные петли поставляются также по запросу с направляющими язычками под пазы алюминиевых профилей (паз 6, 8 и 10). Они облегчают монтаж, обеспечивают устойчивость петли к скручиванию и повышают ее стойкость к нагрузкам.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0434 Шарниры из пластмасс навесные, левые 225 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Шарниры из пластмасс навесные, левые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AA1A2A3A4B

B2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0434.1251515521515262648286,66149625425 по запросу
K0434.125151855,51517,52629,548286,66149700500 по запросу
K0434.125152061,515202635,548286,66149700400 по запросу
K0434.125152364,51522,52638,548286,66149800350 по запросу
K0434.125152569,515252643,548286,66149800325 по запросу
K0434.125152874,51527,52648,548286,66149800320 по запросу
K0434.125153383,51532,52657,548286,66149800240 по запросу
K0434.130181555,517,51529,52648286,66149750450 по запросу
K0434.13018185917,517,529,529,548286,66149750500 по запросу
K0434.13018206517,52029,535,548286,66149750400 по запросу
K0434.13018236817,522,529,538,548286,66149800350 по запросу
K0434.13018257317,52529,543,548286,66149800350 по запросу
K0434.13018287817,527,529,548,548286,66149800350 по запросу
K0434.13018338717,532,529,557,548286,66149800240 по запросу
K0434.135201561,5201535,52648286,66149750400 по запросу
K0434.1352018652017,535,529,548286,66149750500 по запросу
K0434.135202071202035,535,548286,66149750400 по запросу
K0434.1352023742022,535,538,548286,66149800350 по запросу
K0434.135202579202535,543,548286,66149800350 по запросу
K0434.1352028842027,535,548,548286,66149900350 по запросу
K0434.1352033932032,535,557,548286,66149800240 по запросу
K0434.140231564,522,51538,52648286,66149650425 по запросу
K0434.14023186822,517,538,529,548286,66149750500 по запросу
K0434.14023207422,52038,535,548286,66149750400 по запросу
K0434.14023237722,522,538,538,548286,66149800400 по запросу
K0434.14023288722,527,538,548,548286,66149800350 по запросу
K0434.14023339622,532,538,557,548286,66149800240 по запросу
K0434.145251569,5251543,52648286,66149650425 по запросу
K0434.1452518732517,543,529,548286,66149750500 по запросу
K0434.145252079252043,535,548286,66149700400 по запросу
K0434.1452523822522,543,538,548286,66149800350 по запросу
K0434.145252587252543,543,548286,66149800325 по запросу
K0434.1452528922527,543,548,548286,66149800320 по запросу
K0434.14525331012532,543,557,548286,66149800240 по запросу
K0434.150281574,527,51548,52648286,66149650425 по запросу
K0434.15028187827,517,548,529,548286,66149750500 по запросу
K0434.15028208427,52048,535,548286,66149700400 по запросу
K0434.15028238727,522,548,538,548286,66149800350 по запросу
K0434.15028289727,527,548,548,548286,66149800320 по запросу
K0434.150283310627,532,548,557,548286,66149800240 по запросу
K0434.160331583,532,51557,52648286,66149650425 по запросу
K0434.16033188732,517,557,529,548286,66149750500 по запросу
K0434.16033209332,52057,535,548286,66149700400 по запросу
K0434.16033239632,522,557,538,548286,66149800350 по запросу
K0434.160332510132,52557,543,548286,66149800325 по запросу
K0434.160332810632,527,557,548,548286,66149900320 по запросу
K0434.160333311532,532,557,557,548286,66149900240 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33