Группы товаров
Шарниры из цинкового сплава с функцией зажима
K0442

Шарниры из цинкового сплава с функцией зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шарниры из цинкового сплава. Ось сталь.
Зажимной рычаг термопласт армированный стекловолокном. Механика сталь.
Исполнение: Шарнир чёрный c порошковым покрытием. Ось оцинкованная.
Зажимной рычаг чёрный. Механика сталь оцинкованная.
Указание:Шарнирные петли фиксируются в любом положении зажимной рукояткой с разблокировкой.
Шарнирные петли для алюминиевых профилей доступны в исполнении с направляющими язычками и без них.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0442 Шарниры из цинкового сплава с функцией зажима 229 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Шарниры из цинкового сплава с функцией зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AA1A2BНаправляющий
выступ для паза
F1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0442.402323007422,522,540-1500650 по запросу
K0442.402323087422,522,54081500650 по запросу
K0442.402323107422,522,540101500650 по запросу
K0442.402325007422,52540-1500650 по запросу
K0442.402325087422,5254081500650 по запросу
K0442.402325107422,52540101500650 по запросу
K0442.4525250074252540-1500650 по запросу
K0442.452525087425254081500650 по запросу
K0442.4525251074252540101500650 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33