Группы товаров
Шарниры угловые с крепежными гайками, удлиненное исполнение
K1143

Шарниры угловые с крепежными гайками, удлиненное исполнение

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.
Нержавеющая сталь A4 1.4401.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Шарниры угловые с крепежными гайками и удлиненной средней частью для примыкающих изнутри дверц.
Крепление выполняется гайками (M6 или M8) с внутренней стороны. Универсальный шарнир можно установить справа или слева. Угол поворота составляет 180°. Шарниры поставляются в несмонтированном виде.
Крепежные гайки и подкладные шайбы входят в объем поставки.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1143 Шарниры угловые с крепежными гайками, удлиненное исполнение 223 kB

Чертежи

Шарниры угловые с крепежными гайками, удлиненное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
AA1A2BB1D1

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1143.0630028Сталь4530104028M6 по запросу
K1143.0829035Сталь5029145135M8 по запросу
K1143.10630028нержавеющая сталь4530104028M6 по запросу
K1143.10829035нержавеющая сталь5029145135M8 по запросу
K1143.20630028нержавеющая сталь A44530104028M6 по запросу
K1143.20829035нержавеющая сталь A45029145135M8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33