Группы товаров
Шарниры из нержавеющей стали
K1085

Шарниры из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4401.

Исполнение: полированный или c пескоструйной обработкой.Указание:Шарнирные петли с фиксированным осевым штифтом и зенкованными отверстиями.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1085 Шарниры из нержавеющей стали 203 kB

Чертежи

Шарниры из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
A

A1A2A3A4BB2D1HH1F1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1085.052013130нержавеющая сталь A2полированный3912,512,519,519,539255,549800600 по запросу
K1085.052013131нержавеющая сталь A2отпескоструенный3912,512,519,519,539255,549800600 по запросу
K1085.062515150нержавеющая сталь A2полированный501515252550306,56121100900 по запросу
K1085.062515151нержавеющая сталь A2отпескоструенный501515252550306,56121100900 по запросу
K1085.083018180нержавеющая сталь A4полированный601818303060368,581520001500 по запросу
K1085.083018181нержавеющая сталь A4-601818303060368,581520001500 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33