Группы товаров
Шарниры из пластмассс функцией регулировки
K0440

Шарниры из пластмасс с функцией регулировки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шарнир и облицовка термопласт PA армированный стекловолокном.
Стальные детали, нержавеющая сталь
Исполнение: Шарнир и облицовка термопласт PA чёрные.
Стальные части Без покрытия.
Указание:Фрикционные петли обеспечивают равновесие открытой под любым углом двери. Фрикционное сопротивление плавно регулируется установочным винтом в пределах от 0 до 5 Нм. Шарнирные петли доступны в исполнении с направляющими язычками под алюминиевые профили и без них.

Указанные значения нагрузок на шарнирные петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузок определены в лабораторных условиях. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность шарнирной петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которых производится крепление шарнирных петель, а также способы крепления, климатические условия и износ.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0440 Шарниры из пластмассс функцией регулировки 238 kB
 Техническое указание для шарниров 282 kB

Чертежи

Шарниры из пластмассс функцией регулировки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

AA1A2A3A4BНаправляющий
выступ для паза
F1
N
F2
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0440.561818005417,7517,75272756-400325 по запросу
K0440.561818065417,7517,752727566400325 по запросу
K0440.561818085417,7517,752727568400325 по запросу
K0440.5623230073,522,7522,7536,7536,7556-600425 по запросу
K0440.5623230873,522,7522,7536,7536,75568600425 по запросу
K0440.5623231073,522,7522,7536,7536,755610600425 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33